Hubzylinder
Serie HZ
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_HZ__SALL__AIN__V3.png)
- Schlauchlose Luftdurchführung
Eliminiert undefinierte Störkonturen und verschleißanfällige Schläuche und erhöht so die Sicherheit Ihrer Anwendung - Gedämpfte Endlage
Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung - Sehr robust
Zwei geschliffene und hartverchromte Führungsstangen garantieren Ihnen mit ihrer Standfestigkeit und Langlebigkeit einen sicheren Prozessablauf
Baugröße: HZ40 | ||||
Bestell-Nr. | Hub | Druckkraft | Zugkraft | |
---|---|---|---|---|
HZ40-50D2 | 50 [mm] | 720 [N] | 600 [N] | |
HZ40-100D2 | 100 [mm] | 720 [N] | 600 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/1/0/csm_SOM_SCH_FUN_HZ__SALL__AIN__V3_a15b92c43d.png)
- Integrierte Luftdurchführung
zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - patentierte, hydraulische Stoßdämpfer
einstellbare Endlagendämpfung - Aufnahmeflansch
zur Anbindung an die kundenspezifische Applikation - zwei Führungsstangen
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme