Nadelgreifer
Serie ST
- Stufenlose Hubeinstellung
Mit einem Einstellring können Sie den Hub individuell und stufenlos an Ihre Anwendung anpassen - Werkstück-Ablassfunktion
Diese Funktion garantiert Ihnen das sichere und schnelle Ablegen des Werkstückes, vermeidet Störungen im Prozessablauf - Abfrage über Magnetfeldsensorik
Das Detektieren der Endlagen ermöglicht Ihnen kürzere Zykluszeiten und eine durchgängige Steuerung
Serienmerkmale
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP30
- Magnetfeldsensor
- ausfahrende Nadeln
greifen mittels Einstich - Kraftübertragung
über gehärteten Stahlkegel - Nadelabstreifer
hilft beim Abstreifen des Werkstückes - Hubeinstellung
justieren des Nadelhubs - Integrierte Feder
zur Rückstellung - Blasluftanschluss
zum Abstoßen des Werkstückes mit Luft - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich (Größe ST40) - Antrieb
einfachwirkender Pneumatikzylinder mit Federrückstellung - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren