2-Backen-Winkelgreifer
Serie GM

"Der Individuelle"
- Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantieren Ihnen eine störungsfreie Produktion - Bearbeitbare Greifbacken montiert
In kürzester Zeit zu Ihrer individuell gestalteten Greifbacke durch Bearbeitung im verbauten Zustand - Variable Greifrichtung
Mit wenigen Handgriffen können Sie den einfachwirkenden Zylinder nach Bedarf zum Öffner oder Schließer umbauen

- Befestigung und Positionierung
- Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Energiezuführung
- Antrieb
einfach oder (je nach Ausführung) doppelwirkender Pneumatikzylinder - Integrierte Feder
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher (bei einfachwirkendem Zylinder zur Rückstellung) - Zwangsgeführtes Hebelgetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Greiferbacke
direkt bearbeitbar - Blech (GM10)
ermöglicht Parallelstellen der Backen für Nachbearbeitung