GARANTIERT - OHNE WENN UND ABER

Das Garantieversprechen der Zimmer Group

Neben unserem Premiumprodukt mit dem technologisch führenden Steel Linear Guide für höchste Ansprüche, bietet die Serie 5000 auch die Alternative mit der Variante AL. Sie ist mit ihrem Aluminum Linear Guide geeignet für einfachere Anwendungen, in denen heute T-Nuten- oder vielzahngeführte Greifer zum Einsatz kommen. Kurz gesagt, überall da, wo „Premium“ nicht benötigt wird. Die Serie 5000, mit allen ihren Varianten, steht bei uns für 24/7 - den uneingeschränkten Dauereinsatz bei höchster Anlagenverfügbarkeit.

DIE ALTERNATIVE
ALUMInUM LINEAR GUIDE

Sie sind die Alternative, denn sie sind allen T-Nuten-Greifern technisch überlegen und vielzahngeführten Greifern mindestens ebenbürtig. Sie sind die „Alltagsgreifer“ und ausreichend für die meisten Anwendungen, bieten aber dennoch 15 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit.

DAS BESTE
STEEL LINEAR GUIDE

Mit dem Steel Linear Guide hat der Greifer eine Führung erhalten, die das bewährte Prinzip der Linearführung aufnimmt und mit modernster Dichtungs- und Beschichtungstechnik kombiniert. Sie erhalten so den robustesten Greifer in Kombination mit einem Korrosionsschutz und der Schutzklasse IP64, den es zurzeit auf dem Markt gibt. Bis zu 30 Mio. Zyklen wartungsfrei produzieren - für diesen Greifer kein Problem.