WWR1200
Anzahl Fluidkupplungen | Anschlussgewinde | Betriebsdruck max. | Durchfluss je Überträger max. | Produkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | mehr erfahren | |
1 | G1/4" | 150 [bar] | 12 [l/min] | mehr erfahren | |
2 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | mehr erfahren | |
4 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | mehr erfahren |