alle Energieelemente mit fluidischer Übertragung
Anzahl Fluidkupplungen | Anschlussgewinde | Betriebsdruck max. | Durchfluss je Überträger max. | Passend für Werkzeugwechsler | Produkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | mehr erfahren |
![]() | 1 | G1/4" | 150 [bar] | 12 [l/min] | WWR1160 WWR1200 WWR100 WWR125 WWR160 | mehr erfahren |
![]() | 2 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | mehr erfahren |
![]() | 4 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | mehr erfahren |