![Verschiedene Komponenten der Handhabungstechnik](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_Header-HHT_8d9ecc77bc.jpg)
GREIFER und mehr: Handhabungstechnik der Zimmer Group
In der Handhabungstechnik werden im industriellen Bereich Werkstücke oder Werkzeuge automatisch manipuliert. Die Technologie hinter unseren Produkten leitet sich von den vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten der menschlichen Hand ab. Hierdurch ergeben sich scheinbar unendlich viele Möglichkeiten der Handhabung.
GREIFEN. DREHEN. SCHWENKEN.
Weltmarkt. Die Zimmer Group ist weltweit einer der führenden Hersteller und Anbieter von pneumatischen und elektrischen Handhabungskomponenten und Systemen – mit über 30-jähriger Erfahrung. Das Portfolio ist genauso breit wie tief. Unsere eigene Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat beispielhafte Innovationen für die Prozessautomation hervorgebracht.
Kundenlösungen. Wir sind kompetenter Ansprechpartner für Ihre spezifischen Wünsche und entwickeln für Sie Komponenten und Systeme. Kundenindividuelle Lösung heißt bei uns: Wir sind flexibel in puncto Technik, Prozess, Engineering und Kosten.
Komponenten. Über 2.000 standardisierte Greifer, Schwenkeinheiten, Roboterzubehör und vieles mehr. Wir sind Vollsortimenter technologisch hochwertiger und führender Produkte mit hoher Lieferperformance.
Semistandard. Unsere modulare Konstruktionsweise ermöglicht individuelle Konfigurationen und hohe Innovationsraten für die Prozessautomation.
Die Zimmer Group bedient alle Branchen und bietet:
- rund 3.000 Katalogprodukte
- kundenspezifische Lösungen
- einbaufertige Greif- und Handhabungssysteme
- individuellen Service
DER GREIFER PRODUKTFINDER
Schnell und einfach den passenden Greifer und Zubehör finden. Der Produktfinder schlägt Ihnen anhand konkreter Auswahlkriterien die Komponenten vor, die sich am besten für Ihre Anwendung eignen.
Alle Daten auf einen Blick. Die komfortable Darstellung inklusive konkreter, relevanter Produktdaten gibt Ihnen einen Überblick über die Vielfalt der Handhabungsprodukte. So können Sie am besten erkennen, welcher Greifer zu Ihnen passt.
Gezielte Suche dank Filterfunktion. Grenzen Sie Ihre Suchergebnisse mithilfe von Filtern und spezifischen Anwendungsdaten ein. Probieren Sie Ihn am besten gleich aus!
Unser Know-How – Ihre Vorteile
"Der Beste"
- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept: Die Stahl / Stahl Führung steht für dauerhafte Präzision, Robustheit und Langlebigkeit mit Wartungsintervallen von bis zu 30 Millionen Greifzyklen. Profitieren Sie von diesen Eigenschaften und erhöhen Sie mit ihnen die Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit Ihrer Maschine.
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer: Für nahezu alle Umgebungsbedingung geeignet, mit einer bis zu IP67 abgedichteten Führung und serienmäßigem Korrosionsschutz können Sie diesen Greifer universell einsetzen. Reduzieren Sie dadurch die Typenvielfalt in Ihrer Produktion und die damit verbundenen Lager- und Prozesskosten.
- Aluminium Linear Guide – Die Alternative: Reduziert auf das Wesentliche bietet Ihnen die Variante Stahl / Aluminium Führung eine deutlich bessere Performance als vergleichbare Greifer mit T-Nuten-Gleitführung und ist ebenbürtig mit den meisten verzahnten Führungsprinzipien.
![](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_ZIM_SCH_FUN_GPP5000__SALL__APR__V3_ad9353c435.png)
Langlebig
Unser Produktportfolio ist auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt und stellt für jeden Anwendungsfall eine passende Lösung bereit. Ein Rundum-sorglos-Paket bietet Ihnen dabei die Serie 5000 – mit Korrosionsschutz, IP67 und 30 Millionen Zyklen ohne Wartung.
Universell
Mechatronische Greifer machen jede Produktion flexibler. Sie sind seit 1992 ein fester Bestandteil unseres Lieferprogramms, denn sie kombinieren maximale Leistung mit einfacher Bedienung. Die Serie 5000 vereint in sich dabei Merkmale aus Pneumatik, Elektrik und Hybridtechnik.
PRÄZISE
Seit 1980 werden Greifer von uns entwickelt und kontinuierlich verbessert. Diese jahrelange Erfahrung finden Sie bei allen Greifern wieder, ganz besonders aber in unseren Premium-Universalgreifern GPP5000.
![](/fileadmin/_processed_/6/6/csm_GPP5010n_Dampf_CMYK_830cf98830.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/2/0/csm_GPP_bearb_af3a352f2b.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/e/a/csm_GEP_bearb_b9eb6eb0cc.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_GPP_IL_bearb_4d54c7b16b.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/d/f/csm_bild_003_GPP5000_1b3047f836.jpg)
Unser Know-How – Ihre Vorteile
„Die Überlegene“
- "Bis zu 100 % mehr Leistung als der Benchmark" Durch die überlegene Endlagendämpfung können Sie mehr Masse in kürzester Zeit schwenken und erhöhen somit den Teileausstoß Ihrer Maschine
- "Große Mittenbohrung" Reduzieren Sie die Störkonturen in Ihrer Anwendung, indem Sie Ihre Versorgungsleitungen direkt durch die Mitte des Drehflansches legen
- "Mehr als 100 % höhere radiale Lagerbelastung als der Benchmark" Die großzügig dimensionierten Lager stehen für Robustheit und Langlebigkeit und sorgen für höchste Prozesssicherheit in Ihrer Anwendung
![](/fileadmin/_processed_/4/9/csm_SOM_SCH_FUN_SF__SALL__APR__V2_c1a6d5a383.png)
LEISTUNGSSTARK
Eine möglichst kurze Taktzeit steht beim Schwenken an erster Stelle. Unsere selbst entwickelten Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie bieten die beste Endlagendämpfung am Markt – ideal für unsere leistungsstarken Schwenkeinheiten mit ihren extrem kurzen Taktzeiten.
BEWÄHRT
Als Pionier der ersten Stunde bieten wir Ihnen ein umfangreiches Portfolio, das immer wieder neue Maßstäbe setzt: Neben der weltweit ersten stoßgedämpften Klappachse haben wir beispielsweise auch die erste Schwenkeinheit mit verriegelter Mittelstellung entwickelt.
ROBUST
Eine großzügig dimensionierte Lagerung macht es möglich, unsere Einheiten extrem zu beanspruchen – und wo andere schon mal einen Zahn verlieren, bieten wir Ihnen einen nahezu verschleißfreien Zahnradantrieb mit außenliegenden Anschlägen.
![](/fileadmin/_processed_/f/9/csm_csm_ZIM_SCH_FUN_ISD__SALL__APR__V2_b8637d01b0_b679ce54da.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/0/e/csm_SOM_SCH_FUN_SF-M__SALL__APR__V2_cd712e30c7.png)
![](/fileadmin/_processed_/b/4/csm_SOM_SCH_FUN_SF__SALL__APR__V4_12f31fd6d9.png)
Unser Know-How – Ihre Vorteile
- "Sicherer Halt bei Druckabfall" Ein redundantes System, erzeugt durch die Kombination von Federspeicher und mechanische Selbsthemmung, garantiert Ihnen eine sichere Maschine
- "Extrem flach bauend" Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen
- "Unerschöpfliche Vielfalt an Medienüberträgern" Egal welches Medium Sie übertragen wollen, wir haben vieles schon einmal umgesetzt und werden auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung finden
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_WWR_836e719535.png)
Vielfältig
Sie möchten Ihre Maschine individuell aufbauen und frei bei der Medienübertragung sein? Bei uns können Sie aus einer Vielzahl standardisierter Energieelemente wählen. Wir entwickeln auch gerne eine kundenspezifische Lösung für Sie.
standardisiert
Die Bauhöhe reduziert die Traglast Ihres Roboters. Unsere Roboterkomponenten bauen deshalb extrem flach und können ohne zusätzliche Adapterplatten miteinander kombiniert werden. Die Direktmontage an den Roboter erfolgt über den Anschraubflansch nach
EN ISO 9409-1.
sicher
Produktionssicherheit steht bei uns im Vordergrund. Unsere Werkzeugwechsler bieten Ihnen daher höchste Zuverlässigkeit, mit der integrierbaren Sensorik, der zum Krafterhalt verbauten Feder und den extrem robusten, linienberührenden Verriegelungsbolzen.
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/robot.jpg)
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/robot1.jpg)
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/robot2.jpg)