Erweiterung des Greifersortiments
Neue Baugrößen schließen Lücke bei den Serien GPP5000AL und GPD5000AL
Die Zimmer Group, global agierender Hersteller zukunftsgerichteter Automatisierungstechnik, erweitert ihr Portfolio innerhalb der bewährten Greiferserien GPP5000AL und GPD5000AL gleich doppelt. Mit der neuen Baugröße GPP5025AL bei den 2-Backen-Parallelgreifern sowie dem neuen Dreibacken-Zentrischgreifer GPD5016AL werden gezielt bestehende Lücken im Baugrößenspektrum geschlossen und Anwendern zusätzliche Flexibilität bei der Auslegung pneumatischer Greiflösungen eröffnet.
Die Serien stehen für kompakte, wirtschaftliche Greifer mit hochwertiger Aluminium-Profilnutenführung (Aluminum Linear Guide). Im Vergleich zu herkömmlichen T-Nut-Greifern liefert diese präzise Führungsvariante eine deutlich bessere Performance und ist technisch auf Augenhöhe mit vielen anderen marktüblichen Führungsprinzipien. Sie ermöglicht stabile, wartungsfreie Bewegungsabläufe und ist daher perfekt für ein breites Spektrum industrieller Handhabungs- und Automatisierungsaufgaben.
Außerdem neu sind die Long-Stroke-Varianten: Kunden, die sich für die L-Varianten mit verlängertem Hub der Serie GPP5000AL entscheiden, profitieren von einem besonderen Vorteil: Diese Long-Stroke-Ausführungen ermöglichen bis zu 60 % mehr Hub bei gleicher Baugröße und eröffnen damit neue Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere bei großen Greifwegen oder variierenden Werkstückabmessungen. Gleichzeitig lassen sich durch den Einsatz einer kleineren Baugröße Gewicht, Bauraum und damit Investitionskosten reduzieren – ein klarer Vorteil für effiziente und dynamische Automatisierungskonzepte.
Weitere Produkt-Highlights:
- Aluminium-Profilnutenführung – präzise, verschleißarm und wirtschaftlich, mit deutlich verbesserter Performance gegenüber Standard-T-Nut-Führungen.
- L-Varianten mit verlängertem Hub – bis zu 60 % mehr Hub bei gleicher Baugröße für maximale Flexibilität und optimierte Anlagenkonzepte
- Hohe Varianten- und Zubehörvielfalt – optimal abgestimmt auf unterschiedliche Hub-, Kraft- und Konstruktionssituationen
- Wartungsfreie Konstruktion – verschleißarme Aluminium-Stahl-Profilnutenführung senkt Folgekosten und Stillstandzeiten.
- Reinraumgeeignet – zertifiziert nach DIN EN ISO 14644-1 für Reinraumklasse 4, ideal für saubere Produktionsumgebungen.
Mit der neuen Baugröße GPP5025AL erweitert die Zimmer Group die Serie gezielt im Bereich mittlerer Hub- und Kraftanforderungen. Sie bietet eine ausgewogene Kraft-Gewichts-Performance und fügt sich nahtlos in das bestehende Baukastensystem ein. Ergänzend dazu adressiert der neue GPD5016AL als Dreibacken-Zentrischgreifer Anwendungen, bei denen eine zentrische, formschlüssige Werkstückaufnahme gefordert ist, und überträgt die bewährten Konstruktionsprinzipien der 5000AL-Familie konsequent auf dieses Greifkonzept.
Damit unterstreicht die Weiterentwicklung das Engagement der Zimmer Group, innovative, modulare und nachhaltige Komponenten für die Automatisierungstechnik bereitzustellen – mit Blick auf Wirtschaftlichkeit, Leistung und Anwenderfreundlichkeit.