Die Wirtschaftlichen - Pneumatische Greifer mit Aluminum Linear Guide
Die Serien mit Aluminum Linear Guide der 5000er Produktfamilie bieten Ihnen ein Höchstmaß an Variantenvielfalt und Flexibilität zu fairen Konditionen. Die Kombination aus technologischen und wirtschaftlichen Vorteilen der Serien GPP5000AL und GPD5000AL unterstützt Sie dabei, die optimale Balance zwischen Leistung und Kosten zu erreichen.
Sie wünschen eine Beratung zu den Greifer-Serien mit Steel Linear Guide? Dann schreiben Sie uns!
Ihre Benefits
Die Vorteile der Serien auf einen Blick


Vorteile, die den Unterschied machen
Gesamthub der Serien GPP5000 und GPP5000AL im Überblick


Über 80%
aller Anwendungen mit der wirtschaftlichen AL-Version abdeckbar.
Bis zu 60%
mehr Hub bei gleicher Baugröße mit der Long-Stroke-Variante.
Bis zu 25%
Preisersparnis im Vergleich zur N-Variante mit identischem Hub.
Der Marktvergleich
Wirtschaftlich und hochwertig
Auch im direkten Vergleich mit anderen Greifern am Markt schneiden die Serien GPP5000AL und GPD5000AL hervorragend ab. Sie sind preislich attraktiver und mit ihren standardisierten Befestigungsmöglichkeiten und Abmaßen leicht in bestehende Konstruktionen zu integrieren.

Faires Preis-Leistungsverhältnis
Als kostengünstige Alternative innerhalb der High-End-Familie 5000 liefern die Modelle mit Aluminum Linear Guide hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit – ideal für preisbewusste Kunden, die nicht auf die gewohnte Zimmer-Group-Qualität verzichten wollen.

Leichter Umstieg
Die skalierbare Produktfamilie 5000 umfasst auch die Steel Linear Guide-Version (Stahl-in-Stahl), auf die Sie jederzeit umsteigen können. Die standardisierten Maße und Schnittstellen sowie das umfassende Zubehörportfolio sorgen für maximale Kompatibilität. So gelingt auch die Integration in bestehende Anlagen mühelos und ohne aufwendige Anpassungen.

Großer Hub bei kleiner Baugröße
Dank der Long-Stroke-Variante können Sie auf kleinere Baugrößen zurückgreifen und trotzdem große Hübe realisieren. Ihr Vorteil: ein deutlich leichterer, kostengünstigerer Greifer bei gleichbleibendem Hub. Maximale Flexibilität, ohne Kompromisse bei Gewicht, Preis oder Performance.
Unser Versprechen: Qualität ohne Wenn und Aber
Die Serien GPP5000AL und GPD5000AL verbinden hohe Präzision, Robustheit und maximale Wirtschaftlichkeit in einem einzigartigen Plattformkonzept. Davon sind wir überzeugt und bieten daher kompromisslose Qualität „Made in Germany“ für alle Ihre 5000er-Greifer. Das bedeutet eine vollumfassende Gewährleistung von 24 Monaten – für alle Bauteile und unabhängig von der Zyklenzahl. Versprochen!


Erfüllte Normen und Richtlinien
Qualität und Sicherheit sind fundamentale Elemente unserer Unternehmensphilosophie. Unsere regelmäßig geprüften Produkte entsprechen nicht nur den höchsten Qualitätsstandards, sondern garantieren auch langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Das Zubehör
Ändern sich die Einsatzbedingungen, gelingt das Upgrade auf Steel Linear Guide oder IP-geschützte Varianten mit minimaler Anpassung – effzient, flexibel und ohne Neuplanung. Die Vielzahl an Zubehör und Baugrößen der Produktfamilie 5000 macht es möglich. Hervorzuheben sind die Einstellbacken für die werkzeuglose Anpassung des Greifbereichs, Wechselbacken für den schnellen Backenwechsel sowie präzise Sensorik, die den gesamten Hubbereich zuverlässig über IO-Link oder analog überwacht.

VIELSEITIG EINSETZBAR
VARIABEL FÜR ALLE PRODUKTIONSSITUATIONEN
Ob in hochautomatisierten Fertigungsumgebungen, sensiblen Reinraumanwendungen oder flexiblen Logistikprozessen – die Greiferserien GPP5000AL und GPD5000AL überzeugen durch zuverlässige Performance und branchenübergreifende Anpassungsfähigkeit.
Return of invest
Wartungsfrei und Effizient
Mit den Aluminum Linear Guide-Serien der Greiferfamilie 5000 erzielen Sie eine besonders schnelle Amortisation Ihrer Investition. Die Kombination aus geringen Anschaffungskosten, wartungsfreiem Design und maximaler Prozesssicherheit reduziert Betriebskosten dauerhaft und verschafft Ihnen einen klaren technologischen und wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil.

Zuverlässig auch im Langzeiteinsatz
Die Serien mit Aluminium Linear Guide der 5000er-Familie sind echte Dauerläufer und bleiben über 15 Mio. Zyklen hinweg wartungsfrei.
Vermeidung von Ausfallzeiten
Hohe Fertigungsqualität sorgt für einen dauerhaft stabilen Betrieb. Die Greifer sind über Millionen Zyklen hinweg zuverlässig, ohne ungeplante Stillstände oder Serviceeinsätze.
Schnellere Inbetriebnahme/Nachrüstungen
Dank standardisierter Abmessungen und Befestigungen lassen sich die Greifer schnell in bestehende Anlagen integrieren und einfach aufrüsten.
Keine Wartungsarbeiten
Das verschleißarme Design macht Wartungsintervalle überflüssig. Für Sie bedeutet das: keine Ersatzteile, keine Serviceeinsätze, keine Folgekosten.
Geringe Investitionskosten
Die AL-Serien ermöglichen einen besonders wirtschaftlichen Einstieg in die Produktfamilie 5000. Hier trifft prozesssichere Leistung auf faire Anschaffungskosten.
Technische Daten
Überzeugend im Detail

| Serie GPP5000AL | Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baugröße | Hub pro Backe [mm] | Greifkraft [N] | Gewicht [kg] | IP Klasse | |
| GPP5003AL | 2,5 - 4 | 85 - 205 | 0,078 - 0,093 | IP40 | |
| GPP5004AL | 4 - 6 | 130 - 295 | 0,15 - 0,19 | IP40 | |
| GPP5006AL | 6 - 8 | 230 - 485 | 0,28 - 0,34 | IP40 | |
| GPP5008AL | 8 - 10 | 390 - 750 | 0,51 - 0,61 | IP40 | |
| GPP5010AL | 10 - 13 | 650 - 1320 | 0,82 - 1 | IP40 | |
| GPP5013AL | 13 - 16 | 1115 - 1860 | 1,4 - 1,8 | IP40 | |
| GPP5016AL | 16 - 20 | 1650 - 2990 | 2,7 - 3,6 | IP40 | |
| GPP5025AL | 25 | 3280 - 4710 | 5,7 - 7,5 | IP40 | |

| Serie GPD5000AL | Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baugröße | Hub pro Backe [mm] | Greifkraft [N] | Gewicht [kg] | IP Klasse | |
| GPD5003AL | 2,5 | 310 - 465 | 0,14 - 0,17 | IP40 | |
| GPD5004AL | 4 | 460 - 690 | 0,26 - 0,32 | IP40 | |
| GPD5006AL | 6 | 740 - 1080 | 0,47 - 0,57 | IP40 | |
| GPD5008AL | 8 | 1260 - 1770 | 0,88 - 1,1 | IP40 | |
| GPD5010AL | 10 | 2290 - 3250 | 1,5 - 1,9 | IP40 | |
| GPD5013AL | 13 | 3770 - 5200 | 2,8 - 3,6 | IP40 | |
| GPD5016AL | 16 | 6870 - 9490 | 6,1 - 7,7 | IP40 | |
Mehr als nur Handhabungstechnik
Bester Service für die besten Greifer
Mit dem internationalen Netzwerk der Zimmer Group profitieren Sie weltweit von direkter Unterstützung vor Ort. Konsistente Dokumentation und ein durchdachtes Zubehörprogramm sorgen zudem für eine einfache Handhabung
und Wartbarkeit.
FAQ – GreiferSERIEN 5000AL (Aluminum Linear Guide)
Die AL-Variante bezeichnet Greifer der 5000er Serie mit Stahl-/Aluminium Profilnutenführung Aluminum Linear Guide). Diese Ausführung kombiniert bewährte Zimmer-Group-Qualität mit einem kostenoptimierten Führungssystem und ist besonders für preisbewusste Anwender geeignet.
Die Stahl-/Aluminium-Führung bietet:
- Bessere Leistung als klassische T-Nut-Greifer
- Mindestens gleiche Performance wie Vielzahn-Führungen im Marktumfeld
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bis zu 15 Millionen wartungsfreie Zyklen
Damit ist die AL-Variante eine effiziente Alternative für viele Automatisierungsaufgaben.
Die Premium-Greifer mit Steel Linear Guide sind für maximale Robustheit und Präzision ausgelegt und erreichen bis zu 30 Mio. wartungsfreie Zyklen. Die AL-Führung bietet dagegen günstigere Anschaffungskosten und übertrifft traditionelle T-Nut-Führungen, hat aber geringfügig andere mechanische Grenzen bei extremen Belastungen.
Die Leistungsparameter der AL-Greifer umfassen:
- Aluminum Linear Guide
- Wartungsfreie Lebensdauer bis zu 15 Mio. Zyklen
- Schutzart IP40
- Protektorvariante auf Anfrage möglich
- Hohe Wiederholgenauigkeit und dynamische Greifbewegungen
Die technischen Details variieren je nach Modell und Baugröße. Nutzen Sie unseren Produktfinder oder den Produktvergleich, um die passende Auswahl zu treffen. Wir beraten Sie auch gern persönlich, um den optimalen Greifer für Ihre Anwendung zu finden.
AL-Greifer sind ideal:
- Bei sauberer bis leicht verschmutzter Umgebung (Reinraumklasse 4, Schutzart IP40)
- Für preisbewusste Projektauslegungen
- In Standard-Greifanwendungen mit moderaten Lastanforderungen
- Wenn hohe Qualität zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis gewünscht wird
Die Serien GPP5000AL und GPD5000AL decken 80% aller industriellen Einsatzgebiete ab. Sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie bei der Wahl des richtigen Greifers: Kontakt
Der Wechsel auf Greifer mit Aluminum Linear Guide ist in der Regel unkompliziert möglich: Durch standardisierte Bau- und Anschraubmaße lassen sich die GPP5000AL- und GPD5000AL-Modelle meist direkt in bestehende Systeme integrieren. Das umfangreiche Zubehörportfolio ist dabei übergreifend kompatibel mit allen Greifern der 5000er-Produktfamilie, was den Anpassungsaufwand minimiert. Auch ein späteres Upgrade auf die robusteren Greifer mit Steel Linear Guide ist problemlos ohne große Anpassungen möglich. Zusätzlich unterstützt Sie die Zimmer Group praxisnah bei Beratung, Integration, Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur – inklusive technischer Unterstützung, Diagnose, Fehlerbehebung und originalen Ersatzteilen für eine verlässliche Systemanbindung über den gesamten Lebenszyklus.