Selbsteinzug
Serie Silento Universale
![](/fileadmin/_processed_/c/f/csm_ZIM_BIL_SER_E050-08-124-SILENTOUNIVERSALE__SALL__AIN__V1_2c6205af05.png)
- Wie der Name schon vermuten lässt handelt es sich beim Silento Universale um eine äußerst flexibel einsetzbare Selbsteinzugseinheit. Durch die hohe Akzeptanz am Markt ist diese Einheit bereits in diversen Kraftvarianten erhältlich.
Bestell-Nr. | Abzubremsende Masse | Wirkrichtung | Freilauf | |
---|---|---|---|---|
E050-08-124 | 30.0 [kg] | innen Schließend | Nein | |
E050-08-133 | 30.0 [kg] | innen Schließend | Ja | |
E050-08-135 | 50.0 [kg] | innen Schließend | Ja |