Fluiddämpfer
Serie Bullito
![](/fileadmin/_processed_/e/5/csm_ZIM_BIL_SER_F140-10-001-BULLITO__SALL__AIN__V1_dc1c718bfd.png)
- Die Bullito Fluiddämpfer-Serie schließt die Lücke zwischen Möbeln und industriellen Anwendungen. Komponenten aus Edelstahl sowie eine Lebensdauer von 250.000 Zyklen bilden den hohen Qualitätsstandard. Individualität, hohe Lebensdauer und Robustheit zeichnen die Serie aus.
Bestell-Nr. | Technologie | Dämpfer Kennlinie | Dämpfer Kraft | |
---|---|---|---|---|
F080-10-002 | Defined Comfort | Linear-konstant | 45 [N] | |
F140-10-002 | Defined Comfort | Linear-konstant | 75 [N] |