Funktionsprinzip
- In einem mit Öl gefüllten Gehäuse befindet sich ein Kolben, der sich vor und zurück bewegen kann. Die Öl-Viskosität und die Querschnittveränderung der Kanäle führt zur Dämpfung nötigen Reibkraft.
- Hohe Energieaufnahme auf kleinstem Bauraum
- Unterschiedliche Dämpfungscharakteristiken möglich
Fluiddämpfer – Volumenausgleich
- A: Volumenausgleich durch Feder in Umgebungsdruck (Zimmer Standard)
- B: Volumenausgleich durch Zellkautschuk (Mitbewerber)
Dämpfer mit und ohne selbstständiger rückstellung
Dämpfer ohne Rückstellung brauchen eine Kopplung,
sie müssen manuell ausgezogen werden
Dämpfer mit integrierter Rückstellung können ohne Kopplung in einen Beschlag eingesetzt werden, sie fahren selbständig aus.
Ohne Rückstellung
Mit Feder-Rückstellung
Ausführungen Fluiddämpfer
defined: geschwindigkeitsunabhängig
smooth: geschwindigkeitsabhängig geringe Öffnungszeiten konstantes Schließbild geringe Auszugskräfte
Fluiddämpfer Classic
Die Düsen lassen das Öl konstant entweichen:
- Höchste Kraft auf kleinem Bauraum
- Kraft kann durch Düsen-querschnitt verändert werden
- Kein Überlastschutz
smooth: Sanftes Ansprechen bei niedrigen Geschwindigkeiten
Fluiddämpfer Comfort
Öl strömt am Kolben vorbei. Das Gehäuse wölbt sich unter hohem Druck, wodurch ein größerer Spalt entsteht und ein größerer Ölstrom fließt.
- Überlastschutz
- verschiedene Kennlinien
smooth: Sanftes Ansprechen bei niedrigen Geschwindigkeiten
Fluiddämpfer Versatile
Die zwei Düsen lassen das Öl konstant entweichen. Nuten im Gehäuse ermöglichen einen indiviuellen Querschnittverlauf
- Verschiedenste Dämpfungscharakteristiken möglich
- Kraft kann verändert werden
smooth: Sanftes Ansprechen bei niedrigen Geschwindigkeiten
Fluiddämpfer – leichte Rückstellung
Ventilscheibe und nierenförmige Bohrungen (C)
ermöglichen minimalen Widerstand beim
Öffnen und die geforderte Dämpfkraft beim Schließen.
A: Kolben defined
B: Kolben smooth
Vergleich defined/smooth im Selbsteinzug
Beispiel Kennlinien Chiuso100
Belastung:
70 kg Schiebetüre
Diagramm zeigt jeweils Schließgeschwindigkeit
von 0,1 – 0,5 m/s
Öffnungskraft reduziert
sich um ca. 30 % bei
smooth
Charakteristik Fluiddämpfer bei konstanter Messgeschwindigkeit
Produktrange Dämpfer Classic
- Gehäuselänge (l) 42 mm bis 67 mm
- Gehäusedurchmesser (d) 6 mm, 8 mm und 10 mm
- Hub (s) 5 mm bis 30 mm
- Kolbenstangendurchmesser (k) 2,3 mm
Produktrange Dämpfer Comfort
- Gehäusegrößen (l) 29,5 mm bis 151,6 mm
- Gehäusedurchmesser (d) 6 mm, 8 mm und 10 mm
- Hub (s) 10 mm bis 100 mm
- Kolbenstangendurchmesser (k) 1,5 bis 2,3 mm
Produktrange Dämpfer Versatile
- Gehäusegrößen (l) 42 mm bis 67 mm
- Gehäusedurchmesser (d) 6 mm, 8 mm und 10 mm
- Hub (s) 5 mm bis 30 mm
- Kolbenstangendurchmesser (k) 2,3 mm