Systemreferenz
Greifer für Kupplungsgehäuse
Greifer | Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau
Herausforderung
Vor dem Entladen einer Druckgussform musste vor jedem Schuss ein aufgenommenes Stahlinlay positionsgenau in der Form platziert werden. Die Temperatur der zu entnehmenden Bauteile betrug dabei ca. 400 °C.
Lösung
Die Aufnahme des Inlays wurde über einen elektronischen Standardmagnet in Zusammenhang mit einem XY-Ausgleichsmodul realisiert. Die Entnahme des Gehäuses erfolgte mit einem Standarddreibackengreifer in der Hochtemperatur-Version.
Highlights und Technische Daten
- IP64
- Pneumatisch
- Temperaturbeständig
- Außengreifen
- Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 2250 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Feder |
Hub max. | 24 [mm] |
IP Klasse | IP64 |
Systemgewicht | 25 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 12 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 130 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten