Komponentenreferenz
Greifer für Indoor-Farming
Greifer | Komponenten | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/SYS/ZIM_BIL_SYS_ORGANIFARMS-1__SALL__AIN__V2.png)
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/HIE/SOM_BIL_HIE_GEP2013IL-00-B__SALL__AIN__V1.png)
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
- Einfachste Ansteuerung
- Positionierbarkeit über IO-Link
1. 2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/HIE/SOM_BIL_HIE_GEP2013IL-00-B__SALL__AIN__V1.png)
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
- Einfachste Ansteuerung
- Positionierbarkeit über IO-Link
Aufgabe & Lösung
Für die Ernte reifer Erdbeeren hat das junge Unternehmen Organifarms für seinen Roboter BERRY auf eine Standardkomponente der Serie GEP2000 zurückgegriffen. Der Roboter wurde speziell für das Pflücken von Erdbeeren entwickelt. Durch die präzise und intelligente Positionserkennung öffnet sich der Endeffektor erst kurz vor der Frucht. Eine Beschädigung der Frucht oder gar der ganzen Pflanze wird hierdurch ausgeschlossen. Die speziell entwickelten Greiferbacken ermöglichen gleichzeitiges Schneiden und Klemmen.
Highlights und Technische Daten
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Integrierte Abfrage
- IP40
- Mechanische Selbsthemmung
- Positionierbar
- Greifkraft einstellbar
- IO-Link
- Reinraumzertifiziert
Verbaute Standardkomponenten