Systemreferenz
Greifer für Gewindebohrer
Greifer | Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Metall | Zerspanen
Herausforderung
Eine Trowalisieranlage sollte mit Gewindebohrern bestückt werden. Bei der Greiferkonstruktion waren die Störkonturen, sowohl in der Maschine aufgrund verschiedener Beladepositionen als auch bei der Aufnahme der Gewindebohrer aus den Magazinen, die Herausforderung.
Lösung
Als Lösung wurde ein Dreifachgreifer basierend auf Standardkomponenten der Zimmer Group mit individuellem Backensatz konstruiert.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Greiferbacken synchronisiert
- Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 400 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Feder |
Hub max. | 12 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 2.5 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 0.1 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten