Systemreferenz

Greifer für Gasflaschen

Greifer | Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Industrieroboter

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH7000
  • Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
  • Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH7000
  • Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
  • Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme
mehr
Herausforderung

Bei der Wiederaufbereitung von Gasflaschen musste ein Greifer unterschiedlichste Gasflaschen kraftschlüssig handhaben. Eine weitere Herausforderung war, dass in der Anlage nur Hydraulik als Antriebsmedium zur Verfügung stand und dass mit den vorhandenen Standardgreifern die Greifkraft nicht ausreichte.

Lösung

Auf Basis des robusten Standardgreifers GH76100 wurde eine modifizierte Systemlösung entwickelt. Um die erforderliche Greifkraft zu erreichen, wurde der Greifer mit einem hydraulischen Antrieb modifiziert und erreichte somit eine Greifkraft von 17.000 N bei 80 bar Hydraulikdruck.

Highlights und Technische Daten
  • IP67
  • Greifkraft einstellbar
  • Außengreifen
  • Hydraulisch
  • Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Technische Daten
Antriebsarthydraulisch
Greifkraft max.17000 [N]
GreifkonzeptKraftschluss
GreifsicherungDrucksicherung
Hub max.200 [mm]
IP KlasseIP67
Systemgewicht85 [kg]
Werkstückgewicht max.80 [kg]
Werkstücktemperatur max.80 [°C]

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht