Anlagenreferenz
Frontenbohranlage für die Küchenindustrie
Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Holz und Verbundwerkstoffe
Herausforderung
Bearbeitung von bis zu 4 Küchenfronten pro Minute. Automatisches Setzen von 4 unterschiedlichen Scharnieren und einem Anschlagpuffer. Genauigkeitsanforderungen in der Bearbeitung durch den Roboter im Bereich von 0,2 mm.
Lösung
Erreichen der Genauigkeit über eine selbst entwickelte Roboterkompensation. Leistung der Anlage wird durch parallel arbeitende Stationen erreicht. Ein Beschicken und Entladen der Anlage erfolgt in der Nebenzeit.
Auszeichnungen