Komponentenreferenz
WWR im Karosseriebau
Werkzeugwechsler | Komponenten | Mobilität | Automobilindustrie | Karosserie

Werkzeugwechsler
Serie WWR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
- Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
1. Werkzeugwechsler

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
- Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
Aufgabe & Lösung
Bei der Beschichtung von Automobilen werden Öffnungen in der Karosserie mit Klebepads versiegelt, um sie vor Korrosion zu schützen. Vier KUKA Roboter versiegeln Löcher in verschiedenen Karosserien mit extrem kurzen Zykluszeiten und höchster Präzision, wobei mehrere automatische pneumatische Werkzeugwechsler der Zimmer Group aus unserer WWR-Serie eingesetzt werden. Der Wechsel zu anderen Padgrößen erfolgt automatisch durch den Austausch des gesamten Applikators mit unseren Werkzeugwechslern:
- Schnelle Anpassung an wechselnde Produktionsanforderungen
- Reduzierte Momentbelastung durch extrem flache Bauweise
- Sicherer Halt, auch bei Druckabfall
Verbaute Standardkomponenten