Komponentenreferenz
Laborautomatisierung mit ABB-Robotern
MATCH | Komponenten | Life Science | Medizin und Pharma

2-Backen-Parallelgreifer
Serie LWR
- DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
- Einfachste Ansteuerung
- Positionierbarkeit über IO-Link
- Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
1. LWR
- DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
- Einfachste Ansteuerung
- Positionierbarkeit über IO-Link
- Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
Aufgabe & Lösung
In einem medizinischen Labor beschleunigen zwei ABB-Roboter mit unseren HRC-Greifern als Teil eines automatisierten Labortisches das Probenmanagement in der Prä- und Post-Analytik – und das in einer nahtlosen Mensch-Roboter-Kollaboration. Durch diese Automatisierung erreicht das System einen Durchsatz von maximal 160 Proben pro Stunde.
Mehr Informationen finden Sie unter: Automatisierte Laborhelfer bewahren stets ruhig Blut - Destination Zukunft (abb.com)