Komponentenreferenz
Greifer zum Schleifen und Entgraten
Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Metall

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
1. 2-Backen-Parallelgreifer

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Aufgabe & Lösung
Die Premium-Greifer der Serie 5000 verfügen über eine extrem robuste, hartbeschichtete Profilnutenführung aus Stahl in Stahl und können wirklich alles. Zum Beispiel in einer automatischen Schleif- und Entgratmaschine mit 3-Stationen-Rundtisch und 3 Schleifeinheiten mit 5 gesteuerten Achsen, wie in diesem Projekt. Keine Grenzen beim automatischen Be- und Entladen für hochwertige Bandprozesse von Rohrheizkörpern.
Highlights und Technische Daten
- Korrosionsgeschützt
- Magnetfeldsensor
- Steel Linear Guide
- Reinraumzertifiziert
Verbaute Standardkomponenten