Systemreferenz
Greifer für Pleuel
Schwenk- und Drehmodule | Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie MGH8000
Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
3. 3-Backen-Zentrischgreifer

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
Herausforderung
Die Herausforderung beim Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen bei einem Automobilhersteller bestand in der hohen Teilevarianz der Werkstücke sowie in der speziellen Anordnung der jeweiligen Vorrichtungen.
Lösung
Von den Experten der Zimmer Group wurde als Lösung eine Servolinearachse zum Einstellen der Greiferabstände verwendet. Für das Problem der verschiedenen Orientierungen in den Vorrichtungen wurden Standard-Schwenkeinheiten mit Mittelstellung eingesetzt.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Antrieb AC-Servomotor
- Schwenkwinkel einstellbar
- Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch / elektrisch |
Greifkraft max. | 4250 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Feder |
Hub max. | 40 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 66 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 5 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten