Systemreferenz
Greifer für Felgen
Greifer | Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Reifen, Felgen und Räder

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000

- Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
- T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
1. 2-Backen-Parallelgreifer

- Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
- T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
Herausforderung
Beim Handling von Felgen sollte ein sehr großes Teilespektrum abgedeckt werden (13-22 Zoll) - inklusiver einer Reserve für zukünftige Bauteilgrößen. Zudem mussten die Greifer gewichtsoptimiert konstruiert sein, um die Roboterbaugröße und damit die Kosten gering zu halten.
Lösung
Als Lösungs-Basis diente ein robuster Großhubgreifer der Serie GH6000 in Verbindung mit einem gewichtsoptimierten Backensatz.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Greiferbacken synchronisiert
- Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 3300 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Drucksicherung |
Hub max. | 300 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 25 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 20 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten