Flexibles Greifen von Kekspackungen
Greifer | Komponenten | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
Bridge Communication Module
Serie BCM

- Drahtlose Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation bis zu 10 m, bei freier Sicht bis zu 30 m
- Skalierbar, einfache Erweiterung mit zusätzlichen Greifern durch Pairing am Master
- Industrietaugliches Design
- IP67 zertifiziert

- Drahtlose Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation bis zu 10 m, bei freier Sicht bis zu 30 m
- Skalierbar, einfache Erweiterung mit zusätzlichen Greifern durch Pairing am Master
- Industrietaugliches Design
- IP67 zertifiziert
Die Firma ROTZINGER PharmaPack GmbH benötigte für eine Multi-Carrier-Anlage zur Handhabung einzelner Kekspackungen ein Greifsystem, das den Anforderungen der Linearantriebe entspricht. Um den Fertigungsprozess zu optimieren und die üblichen Verkabelungsherausforderungen zu überwinden, entschied sich das Unternehmen für ein kabelloses Greifsystem der Zimmer Group. Dieses System besteht aus 32 Greifern der Serie GEP2000 und ermöglicht eine drahtlose Kommunikation in Echtzeit zwischen dem Greifer und der SPS-Steuerung mithilfe der IO-Link Wireless Technologie. Die Verwendung der GEP2010-Greifer erwies sich aufgrund ihrer IO-Link-Fähigkeit, kompakten Bauweise und Langlebigkeit von bis zu 10 Millionen wartungsfreien Zyklen als äußerst erfolgreich in der Anlage. Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie im Anwenderbericht: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/kabellos-und-flexibel-dank-io-link-anbindung
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Integrierte Abfrage
- Mechanische Selbsthemmung
- Positionierbar
- IO-Link