Eiswaffel-Greifer
Greifer | Komponenten | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
2-Backen-Parallelgreifer
Serie LWR
- DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
- Einfachste Ansteuerung
- Positionierbarkeit über IO-Link
- Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
- DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
- Einfachste Ansteuerung
- Positionierbarkeit über IO-Link
- Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
ERNI und Enkerl GmbH bringen mit dem ersten vollelektrischen Hightech-Softeisroboter Robotertechnologie in die Gastronomie und auf die Straße. Gemeinsam mit ABB Robotics GoFa sorgt der HRC-Greifer für ein sicheres und hygienisches Handling der Eistüten und bedient die Kunden direkt. Ein weiterer Greifer der Serie GEP2000 ist für das präzise Öffnen und Schließen der Backen zur Ausgabe der Eistüten verantwortlich. Die ERNI Sommerfrische erfüllt nicht nur hohe Sicherheits- und Hygienestandards und sorgt dafür, dass die Lebensmittel vor der Ausgabe an die Kunden nicht kontaminiert werden, sondern bietet auch eine leckere Erfrischung an heißen Sommertagen.
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Integrierte Abfrage
- Mechanische Selbsthemmung
- Positionierbar
- Greifkraft einstellbar
- Reinraumzertifiziert