Komponentenreferenz
Be- und Entladen von Mikrotiterplatten in Laboren
Werkzeugwechsler | Komponenten | Life Science | Laborautomation

Werkzeugwechsler
Serie FWR

- Automatisierter Werkzeugwechsel ohne externe Ansteuerung
- Manueller Werkzeugwechsel
- Optionale Medienübertragung
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie LWR
- DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
- Servoantrieb mit integriertem Controller
- Sensitive Ausführung
- IO-Link-Ansteuerung
- Verwendung in Kombination mit LWR Festteilen (IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen von größeren Werkstücken sowie unterschiedlichen Abmessungen durch Servo-Technologie
1. Werkzeugwechsler

- Automatisierter Werkzeugwechsel ohne externe Ansteuerung
- Manueller Werkzeugwechsel
- Optionale Medienübertragung
2. LWR-HRC-02
- DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
- Servoantrieb mit integriertem Controller
- Sensitive Ausführung
- IO-Link-Ansteuerung
- Verwendung in Kombination mit LWR Festteilen (IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen von größeren Werkstücken sowie unterschiedlichen Abmessungen durch Servo-Technologie
Aufgabe & Lösung
- Fahrerloses Transportsystem für die Be- un Entladung von Mikrotiterplatten in Laboren
- Werkzeugwechsler der Serie FWR am 6-Achs-Roboter macht Werkzeugwechsel ohne externe Steuerung
- Kollaborativer Greifer HRC-02 übernimmt präzises Greifen unterschiedlicher Bauteile mit definierter Greifkraft
Verbaute Standardkomponenten