Komponentenreferenz
Automatisierung von Werkzeugmaschinen
Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Metall

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
1. 3-Backen-Zentrischgreifer

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
Aufgabe & Lösung
- Automatisierung von zwei Maschinen zur Bearbeitung von Magnesiumbauteilen („Actuator Housing" für Lenkgetriebe von Kraftfahrzeugen)
- Hohe Anforderungen an Produktivität: Bearbeitung von bis zu 250.000 Bauteilen jährlich
- Pneumatischer Dreibackengreifer der Serie GD300 für präzises und zuverlässiges Handling der Bauteile
- Robustes Gehäuse aus hartbeschichteter Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer
- Synchron zwangsgeführtes Keilhakengetriebe: Hohe Greifkräfte durch optimale Kraftübertragung
- T-Nutenführung für hohe Steifigkeit und Aufnahme großer Kräfte und Momente
- Sicheres und kosteneffizientes Handling
Mehr Informationen zur Anwendung: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/roboter-automatisieren-werkzeugmaschinen
Verbaute Standardkomponenten