Komponentenreferenz
Wassermann Technologie
Drehverteiler | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Metall

Drehverteiler
Serie DVR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
1. Drehverteiler

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
3. 3-Backen-Zentrischgreifer

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Aufgabe & Lösung
Unser Drehverteiler DVR sowie ein Winkelflansch der Serie WFR im Einsatz bei der Wassermann Technologie GmbH.
Verbaute Standardkomponenten