EOATs und Greifsysteme für die Logistik
Die digitale Weiterentwicklung verändert Märkte weltweit und stellt die Logistik vor neue Herausforderungen. Unterschiedliche Branchen benötigen spezifische Lösungen: von effizienter Intralogistik und flexiblen Verteilzentren bis zur Vision des „Smart Warehouse“. Die Zimmer Group entwickelt als führender Hersteller von End-of-Arm-Tools (EOAT) Greiferlösungen, die auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen in Logistik und Intralogistik abgestimmt sind.
Zimmer Group: Maßgeschneiderte Robotik-Greifer für moderne Logistikprozesse
Die Greifer der Zimmer Group bieten hohe Flexibilität und Präzision und sind auf die Anforderungen anspruchsvoller Produktionsumgebungen ausgelegt. Als Bindeglied zwischen Roboter und Material spielen sie eine zentrale Rolle in der Intralogistik. Dabei spielt die Bauteilerkennung eine entscheidende Rolle: Ausgestattet mit intelligenten Visionsystemen können Greifer Bauteile präzise identifizieren, ihre Position erkennen und sie für den automatisierten Weitertransport optimal greifen. Diese Technologie ist besonders wertvoll für die Anpassungsfähigkeit in der Intralogistik, da sie eine hohe Prozesssicherheit und Effizienz bei wechselnden Produktanforderungen gewährleistet.
Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung? Schreiben Sie uns!
Greifsysteme für die Logistik

Effizientes Kommissionieren mit unserem Automated Item Picking System
Unser innovatives System kombiniert Greifer- und Vakuum-Saugtechnologie in einer einzigen Lösung. Es ermöglicht eine schnelle und präzise Handhabung von Kartons und sorgt für ein effizientes Be- und Entladen von Ladungsträgern. Mit einer beeindruckenden Pickrate von bis zu 600 Picks pro Stunde steigern Sie Ihre Produktivität und optimieren Ihre Logistikprozesse.
KLT- und Karton-Handling mit EOATs
Dieses Video zeigt, wie spezielle End-of-Arm-Tooling (EOAT)-Lösungen für das Handling von Kleinladungsträgern und Kartons eingesetzt werden. Ob Greifen, Bewegen oder Stapeln - die robotergestützte Automatisierung mit EOAT ist aus (intra-)logistischen Prozessen nicht mehr wegzudenken und gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die automatisierten Prozesse sorgen für eine optimierte Logistik und reduzieren den manuellen Aufwand. Besonders wichtig ist das effiziente KLT-Handling in der Automobilindustrie, der Elektronikfertigung und anderen Branchen, in denen viele Kleinteile verarbeitet und gelagert werden.