Klemmelement
Serie TPS
- herstellerunabhängig
für Rund- und Wellenführungen
- energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher
- hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Interne Drehmomentaufnahme
kein Verschleiß der Welle
- Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
- Klemmscheibe
zur Befestigung mit der Welle
- Klemmsegmente
fixiert Klemmscheibe innerhalb des Elementes
- Gehäuse
- Pneumatikkolben
Ringkolben bewegt die Klemmsegmente in Längsrichtung
- Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit