Klemmelement
Serie MCP
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen
- energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend
- hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich
- Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
- Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
- Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
- Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung