Nadelgreifer
Serie SCH

- Stufenlose Hubeinstellung
Passen Sie den Nadelhub individuell und stufenlos über die direkte Hubeinstellung an - Flache Bauweise
Durch die kompakte Bauweise sparen Sie kostbaren Bauraum in Ihrer Maschine ein - Abfrage über Magnetfeldsensorik
Das Detektieren der Endlagen ermöglicht Ihnen schnellere Zykluszeiten und eine durchgängige Steuerung
Serienmerkmale
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP30
- Magnetfeldsensor

- ausfahrende Nadeln
greifen mittels Einstich - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Hubeinstellung
durch Verschieben im Langloch - Antrieb
zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder - Energiezuführung
- Befestigung und Positionierung
- Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren