Außengreifer
Serie RG

- Oberflächenschutz durch Gumminoppen
Schützen Sie dauerhaft die Oberfläche Ihres Werkstückes und minimieren Sie dadurch den Ausschuss - Sicherer Halt
Durch den hohen Reibwert wird Ihr Werkstück auch bei hoher Dynamik sicher gehalten - Direktantrieb
Die Ansteuerung mit nur einer Pneumatikleitung reduziert den Montageaufwand und die Störkonturen
Serienmerkmale
- IP67
- Wartungsfrei

- Befestigung und Positionierung
- Antrieb
direkt über Gummimembrane - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung