Innengreifer
Serie LGS

- Konzentration auf das Wesentliche
Die wirtschaftlichste Art des Greifens: So reduzieren Sie Ihre Produktionskosten - Individuell bearbeitbare Spannbacken
So schnell und einfach haben Sie noch nie einen Greifer an Ihre Anwendung angepasst - Direktantrieb
Die Ansteuerung mit nur einer Pneumatikleitung reduziert den Montageaufwand und die Störkonturen
Serienmerkmale
- IP40
- Wartungsfrei
- Verlängerte Spannzange
- Spannzange

- Energiezuführung
axial und radial möglich - Schutzmembrane
zwischen Spannzange und Funktionsmembrane - Direktantrieb mit Membrane
nur eine Pneumatikleitung erforderlich - Hubbegrenzung
vermeidet Schäden durch Überdehnen bei Leerhüben - Spannzange
zur individuellen Bearbeitung - Schutzblech aus Stahl
Schutz der Membrane gegen Durchstich - O-Ring für Rückhub
Rückstellen der Spannzangen nach dem Entlüften