Die Serie im Detail
Protektorvarianten (Nur für Steel Linear Guide verfügbar)
Neben der Basisvariante mit IP64, bietet die Serie Protektorvarianten an, die sogar eine Dichtheitsklasse von IP67 aufweisen.
Darüber hinaus hat sie auch temperaturbeständige Greifer im Programm.



- Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme über Stützsteg Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Greiferbacke
Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen - Steel Linear Guide
Stahl in Stahl geführt Ermöglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken Auch in der Variante Stahl / Aluminum erhältlich - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Integrierte Greifkraftsicherung
Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Antrieb
Doppelwirkender Pneumatikzylinder - Befestigung und Positionierung
Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage Pneumatische und elektrische Version bis auf das Höhenmaß identisch - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Doppellippendichtung
IP64 und bis zu IP67 (mit Sperrluft) bei der Protektorversion Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer
Durchgängige Sensornuten
Die durchgängigen Sensornuten ermöglichen Ihnen den einfachen und schnellen Wechsel der Kolbenstellungsabfrage in jeder Einbausituation.
Anschläge für induktive Sensoren
Anschläge für induktive Sensoren für einen schnellen und sicheren Tausch. Einstellung der Abfrage erfolgt nur über eine Schraube, die nicht zusätzlich geklemmt werden muss.
Zusätzliche Bohrungen
Mit zusätzlichen Stiftbohrungen unter der Abdeckplatte für kundenspezifische Anbauten.