3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GED1500

"Der Dichte"

  • IP64
    Die abgedichtete Rundführung garantiert Ihnen Prozesssicherheit auch unter widrigsten Bedingungen
  • Integrierte Positionsabfrage
    Über den Motorstrom können Sie den Zustand des Greifers sicher über Ihre Steuerung erfassen
  • Einfachste Ansteuerung
    Die mitgelieferte Steuereinheit steuern Sie einfach über Plus und Minus an, während Sie die Greifkraft optional über ein Potentiometer anpassen
  1. abnehmbare Zentrierhülse
    schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken
  2. Greiferbacke
    gehärteter Stahl Aufnahme der individuellen Greifbacke
  3. zwangsgeführte Kurvenscheibe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung Eilhub und Krafthub bei Version mit 6 mm Hub pro Backe
  4. Antrieb
    Elektrogetriebemotor 24 VDC Energiespeicher
  5. Führung
    abgedichtete Rundführung für widrige Umgebungseinflüsse
  6. Positionsabfrage
    am Hubende gemessen über den Stromanstieg am Motor
  7. Energiezuführung
    standardisierte Schnittstelle M8 Rundsteckverbindung Signalsteuerleitung (nur Kabel ohne Diode verwenden)
  8. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung