2-Backen-Winkelgreifer
Serie GZ

"Der Bewährte"

  • Bewährte Technik
    Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion
  • Bearbeitbare Greifbacken montiert
    Durch die Bearbeitung der mitgelieferten Greifbacken kommen Sie in kürzester Zeit zu Ihrer individuell gestalteten Greifbacke
  • Stufenlose Hubeinstellung
    Stellen Sie sich Ihren individuellen Hub ein - greifbackenunabhängig!
  1. einstellbare Schaltnocke
    direkte Abfrage der Greifbackenbewegung
  2. Befestigung Klemmbock
    für induktiven Näherungsschalter
  3. Greiferbacke aus Stahl (C45K)
    individuelle Nachbearbeitung härtbar
  4. Einstellschraube
    stufenlos einstellbarer Öffnungshub feststellen der Greiferbacke zur exakten Justierung des Werkstückes
  5. Antrieb
    Direktantrieb über Plungerkolben
  6. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  7. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  8. Integrierte Greifkraftsicherung
    im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher (ab GZ18-23D bis GZ55-65D)