2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP1000

"Der Kostengünstige"
- Parallelgreifer mit unschlagbarem Preis - Leistungsverhältnis
- Inklusive Greifbackensatz und Befestigungsmaterial
- Selbst konfigurierbar auf Feder öffnend oder schließend
- Eine Baugröße drei Hübe 4, 8 und 16 mm pro Backe
- Greifkraft 100 N
- Lebensdauer bis zu 2 Mio. Zyklen
Hub pro Backe [mm]
Greifergewicht [kg]
0
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft in Greifrichtung min. | Verfahrzeit in Greifrichtung | |
---|---|---|---|---|
GPP1104CO-00-A | 4 [mm] | 100 [N] | 20 [ms] | |
GPP1108CO-00-A | 8 [mm] | 100 [N] | 25 [ms] | |
GPP1116CO-00-A | 16 [mm] | 100 [N] | 30 [ms] | |

- Synchronisation
über Ritzel und Zahnstange - Zwischenbacken
incl. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - integrierte Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Einfachwirkender Pneumatikzylinder
Rückstellung über Feder - Backen-Mitnahme-Schraube
zur Änderung der Wirkrichtung des Greifers - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Greiferbacke
zur Anbindung der Zwischenbacke oder einer individuellen Greifbacke über Zentrierhülsen