2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP9000

"Der Schnellste"

  • Plug and Play
  • 250 Zyklen pro Minute
  • Störungsfreier Dauereinsatz
Serienmerkmale
  • 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Feder schließend C
  • Feder öffnend O
  • Integrierte Abfrage
  • IP40
  • Digital I/O
  1. Energiezuführung
    standardisierte Schnittstelle M12 Rundsteckverbinder
  2. Antrieb
    über Topfmagnet und Spulenkörper nach dem Tauchspulenprinzip Stromverbrauch nur bei Öffnungs- und Schließimpuls (Impuls < 25ms)
  3. Positionsabfrage
    integrierter Hallsensor 3 Positionen abfragbar
  4. Zustandskontrolle
    optische Positionsanzeige über LED´s Greifer geöffnet, Greifer geschlossen und Teil vorhanden
  5. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    mechanische Selbsthemmung in der Endlage
  6. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  7. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  8. Greiferbacke
    aus hochfestem, hartanodisiertem Aluminium abnehmbare Zentrierhülsen zur Aufnahme der individuellen Greifbacken