IO-Link trifft SPS
SPS Bausteine
Zur Ansteuerung eines Greifers direkt über eine SPS stehen für die verschiedenen Hersteller Funktionsbausteine und Dokumentationen zur Verfügung: Die Zimmer Group bietet diese SPS-Funktionsbausteine, sogenannte Function Blocks (SPS FB) frei zum Download als Additional Data Package (ADP) auf ihrer Webseite an.
IHRE VORTEILE
- Einfache Integration unserer IO-Link Komponenten durch produktspezifische Funktionsbausteine
- Inklusive Dokumentation
- Basic und Advanced nur zwei Bausteine für alle IO-Link Greifer
Advanced
Die Advanced Bausteine sind durch ihre erweiterte Funktionalität und den ausführlicheren Parametersatz für die positionierbaren Greifer nutzbar.
„Freie Parametrierung der Positionen.“

Advanced für folgende Modellreihen:
GEH6xxxIL
GED6xxxIL
GEP20xxIL-03-B
HRC-01
HRC-02
LWR50L-22-00001-A
LWR50L-23-00002-A
LWR50L-02-00001-A
LWR50L-03-00001-A
Basic
Die Basic Bausteine sind durch ihre zielgerichtet kompakte Ausstattung und den kleineren Parametersatz für die nicht positionierbaren Greifer inkl. Hybridgreifer nutzbar.
„Gesteuerte Bewegung auf Endlage oder Werkstück.“

Basic für folgende Modellreihen:
GEP20xxIL-00-B
GEP50xxIL-00-A
GED50xxIL-00-A
GPP50xxIL-10-A
GPD50xxIL-10-A
HRC-01, HRC-02, HRC-03, HRC-04, HRC-05
LWR50L-23-00006-A
LWR50L-03-00002-A
LWR50L-03-00003-A