Adattatori + compensatori
Serie F
Elementi di compensazione
Serie F / FS
Particolarità
Filettatura esterna Compensatore con molla Connessione per vuoto Possibilità di antitorsione
Panoramica
Dimensione installazione: F
N° ordine
Tipo di connessione
G1
G2
FA
4
M5
M5
FB
5
M8x1
M5
FC
1
M10x1
M5
FD
3
M12x1
M5
FE
2
M12x1
M5
Dimensione installazione: FV
N° ordine
Tipo di connessione
G1
G2
FAV
4
M5
FBV
5
M8x1
FCV
1
M10x1
FDV
3
M12x1
FEV
2
M12x1