FBV

Elementi di compensazione
Serie F / FS

  

  • Particolarità
    Filettatura esterna Compensatore con molla Generatore di vuoto integrata Possibilità di antitorsione
Dati tecnici
Tipo di connessione5
G1M8x1
Quota A4 [mm]
Quota B10 [mm]
Quota C3 [mm]
Quota E8 [mm]
Quota F24.2 [mm]
Quota H30 [mm]
SW110 [mm]
SW210 [mm]