Industria farmaceutica
DA INNUMEREVOLI VERSIONI STANDARD ALLA SOLUZIONE INDIVIDUALE
Industria farmaceutica, automazione in laboratorio, tecnologia medica
Zimmer Group è uno dei principali produttori mondiali di componenti per l’automazione, la decelerazione per macchine e mobili e di tecnologia dei processi industriali. Inoltre, con le nostre soluzioni individuali, siamo anche partner importanti di numerose aziende rinomate dai settori della medicina, dell'industria farmaceutica e del packaging. Zimmer Group è sinonimo di grande forza innovativa "Made in Germany" dal 1980. Con prodotti tecnologicamente all'avanguardia e una rete di vendita in 125 Paesi, diamo un contributo sostenibile alla crescita dei nostri clienti.
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_zahlen_d9ffaf4298.png)
OGNI SETTORE COMPORTA LE RELATIVE ESIGENZE
Molte branche e settori portano con sé una serie di requisiti particolari e un'elevata richiesta di componenti. La tecnologia medica e farmaceutica è infatti al primo posto con le sue esigenze altissime di qualità, durata utile e sicurezza. Numerosi prodotti standard da tutti i nostri settori tecnologici sono già in grado di affrontare molte di queste sfide.
Pulizia / Sterilizzazione
Grazie al nostro Hygienic Design i nostri prodotti sono facili da pulire.
Superfici resistenti
Garantiamo una resistenza contro la pulizia aggressiva (perossido di idrogeno/H2O2 e molti altri).
Classe di protezione IP
Sporcizia, polvere e simili non sono un problema. I nostri prodotti appositamente a tenuta permettono una pulizia intensa.
Ambienti asettici
Rispettiamo i valori limite e assicuriamo un'emissione di particolato ridotta secondo le GMP e ISO 14644.
Lubrificanti certificati
Soddisfiamo con le nostre soluzioni i requisiti del regolamento della FDA 21 CFR 178.3570.
Materiali diversi
Utilizziamo soltanto sostanze che sono ammesse in base all'elenco dei materiali della FDA.
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_zahlen_61b1c52cbc.png)
Ogni pezzo, ogni automazione
Non importa quale prodotto vogliate manipolare: noi disponiamo dei componenti giusti per lo scopo. La vostra applicazione è complessa? Accettiamo la sfida e offriamo anche soluzioni di sistema complete specifiche per il cliente.
Presa
Ricambi
Bloccaggio
Oscillazione
Protezione
Freni
Tornitura
Decelerazione
Trasporto
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_zahlen_257606b1e0.png)
Gradite un assaggio?
Nelle schede di riferimento trovate uno dei nostri numerosi esempi dal settore medicale e farmaceutico ma anche la rispettiva serie di prodotti presentata in breve.
PINZE PARALLELE A DUE GANASCE
SERIE GEP2000
Il compatto elettrico
La collaudata serie GEP2000 presenta pinze elettriche per pezzi piccoli dedicate alla medicina e all'automazione di laboratori. Tra le varie funzioni, sono posizionabili liberamente e riconoscono la perdita del pezzo. Una proprietà essenziale delle pinze è il mantenimento meccanico della forza di presa, il quale garantisce una tenuta sicura del pezzo (ad es. una provetta contaminata) anche in caso di caduta di corrente o emergenza.
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Rilevamento integrato
Mantenimento della forza di presa meccanico
Sensore magnetico
Forza di presa regolabile
IO-Link
![](/fileadmin/_processed_/e/3/csm_ZIM_BIL_PRO_GEP2013IL-B-SLIDER__SALL__APR__V1_215a720628.png)
MANIPOLAZIONE DI fiale di vetro
TECNOLOGIA DI MANIPOLAZIONE
Il riconoscimento della posizione rileva la perdita
La pinza elettrica specifica per il cliente serve al trasporto di fiale e siringhe in un impianto di riempimento. Grazie al riconoscimento integrato della posizione della pinza, i diversi prodotti possono essere rilevati e può essere riconosciuta subito una possibile perdita.
![](/fileadmin/daten/Pharma/GEP2000_Pharma.png)
MANIPOLAZIONE DI fiale di vetro
TECNOLOGIA DI MANIPOLAZIONE
Il riconoscimento della posizione rileva la perdita
La pinza elettrica specifica per il cliente serve al trasporto di fiale e siringhe in un impianto di riempimento. Grazie al riconoscimento integrato della posizione della pinza, i diversi prodotti possono essere rilevati e può essere riconosciuta subito una possibile perdita.
INFORMAZIONI
Componente
Soluzione specifica per il cliente in base alla serie di pinze GEP2000ParticolaritàHygienic Design, IP54, resistente ai fluidi grazie all'utilizzo di acciaio inox e PEEK, Corsa aumentata a 11 mm per ganascia
![](/fileadmin/_processed_/5/5/csm_Pharma_MGP800_66c80a8a09.png)
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_ZIM_BIL_ANW_PHARMA-MGP800__SALL__APR__V1_bdaf075b01.png)
APERTURA E CHIUSURA DI PROVETTE
TECNOLOGIA DI MANIPOLAZIONE
Un componente – Due funzioni
Questa speciale soluzione di manipolazione funge da dispositivo per stappare e ritappare provette grazie alla combinazione di rotazione e presa. Viene impiegata anche durante l'etichettatura di fiale o durante l'allineamento del codice a barre di provette per poterle passare allo scanner.
INFORMAZIONI
Componente
Soluzione specifica per il cliente in base alla serie di pinze GEP2000Particolarità
Forze impostabili e possibilità di posizionamento di pinza e modulo rotante
![](/fileadmin/_processed_/d/b/csm_Pharma_GEP2000_1_38da32139e.png)
PINZE PARALLELE A DUE GANASCE
SERIE MGP800
Il Performante
Per la manipolazione di parti piccole, ad es., di tubi da saggio, con le pinze pneumatiche della serie MGP800 Zimmer Group vi offre il meglio in questo campo. Lasciatevi convincere dalla robustezza, durevolezza e dalle performance e guardate più da vicino le nostre soluzioni più piccole: la più leggera pesa appena 0,008 kg.
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Sensore magnetico
Molla in chiusura C
IP40
![](/fileadmin/_processed_/b/6/csm_ZIM_BIL_PRO_MGP800__SALL__APR__V1_59766db2a0.png)
TRASPORTO DI PENNE PER INSULINA
TECNOLOGIA DI MANIPOLAZIONE
Con pinze standard per soluzione individuale
Le penne per l'insulina vengono trasportate in un impianto di produzione con una pinza pneumatica standard della serie MGP800. Grazie alla ridotta dimensione delle pinze, è stato possibile ridurre al minimo l'ampiezza della presa, consentendo così il posizionamento di numerose pinze una vicino all'altra.
INFORMAZIONI
Componente
Serie MGP800Particolarità
Nessun adeguamento necessario grazie all'utilizzo di componenti standard
![](/fileadmin/daten/Pharma/ZIM_BIL_SMB_MGP800-PHARMA__SALL__APR__V1.png)
PINZE PARALLELE A DUE GANASCE
SERIE GEH6000IL
La più performante
Le pinze elettriche con la corsa più ampia della serie GEH6000IL sono dotate di un servomotore con controller integrato. Inoltre, la tecnologia di azionamento senza spazzole garantisce non solo una regolazione specifica della forza, ma anche una regolazione della posizione e della velocità. Dal momento che nell'automazione di laboratori si lavora perlopiù con vetro fragile e plastica, le pinze dispongono anche di un mantenimento della forza di presa meccanico che evita la caduta delle fiale in caso di calo di corrente.
Posizionabile
Rilevamento integrato
IP54
Mantenimento della forza di presa meccanico
![](/fileadmin/_processed_/7/2/csm_ZIM_BIL_SMB_GEH6040IL-SLIDER__SALL__APR__V1_d1250830a8.png)
MANIPOLAZIONE DI PROVETTE
TECNOLOGIA DI MANIPOLAZIONE
Andate sul sicuro
Per il trasporto altamente sensibile di rack nell'automazione di laboratori, è stata impiegata una pinza elettrica posizionabile. La pinza adatta basata sull'affermata serie GEH6000IL dispone di un mantenimento della forza di presa meccanico che impedisce l'apertura e quindi la perdita del rack in caso di interruzione di corrente.
INFORMAZIONI
Componente
Soluzione specifica per il cliente in base alla serie di pinze GEH6000ILParticolarità
Hygienic Design, IP54, resistente ai fluidi grazie all'utilizzo di acciaio inox
![](/fileadmin/_processed_/c/5/csm_Pharma_GEP2000_2d07baabfb.png)
MANIPOLAZIONE DI fiale di vetro
TECNOLOGIA DI MANIPOLAZIONE
Il riconoscimento della posizione rileva la perdita
La pinza elettrica specifica per il cliente serve al trasporto di fiale e siringhe in un impianto di riempimento. Grazie al riconoscimento integrato della posizione della pinza, i diversi prodotti possono essere rilevati e può essere riconosciuta subito una possibile perdita.
![](/fileadmin/daten/Pharma/GEH6000_Pharma.png)
ELEMENTI DI BLOCCAGGIO ELETTRICI
SERIE LKE
Veloce, efficiente, flessibile
I rapidi elementi di bloccaggio elettrici convincono soprattutto per il loro monitoraggio di stato integrato, emesso tramite segnali di stato digitali. La cinematica è realizzata tramite un albero eccentrico con mantenimento della forza di presa meccanico. Grazie al principio di funzionamento autorallentante, in caso di caduta di tensione o nello stato privo di corrente viene mantenuta la piena forza di presa nello stato chiuso e viene garantita la posizione precisa.
INFORMAZIONI
Efficienza energetica (bistabile)
Elettronica integrata
Uscita cavo flessibile
Disponibile per tutte le guide profilate in uso
Azionamento d'emergenza
![](/fileadmin/_processed_/7/4/csm_ZIM_BIL_PRO_LKE__SALL__APR__V1_14608cf461.png)
FISSAGGIO DI TAVOLI OPERATORI
Tecnologia lineare
Bloccaggio senza corrente con monitoraggio di stato
Per il fissaggio di un tavolo per pazienti viene impiegato un elemento di bloccaggio elettrico. L'elemento viene bloccato in assenza di corrente e dispone di un monitoraggio di stato integrato. In caso di caduta di corrente, l'elemento può essere aperto manualmente in qualsiasi momento.
INFORMAZIONI
Componente
Elemento di bloccaggio elettrico LKEParticolarità
Fissaggio di tavoli operatori
![](/fileadmin/_processed_/c/3/csm_Pharma_MGP800_2_cc3847bcc8.png)
DECELARATORE IDRAULICO INDUSTRIALE
FAMIGLIA PRODOTTO POWERSTOP
Perfezionato per l'industria e la medicina
I deceleratori idraulici industriali PowerStop sono caratterizzati dall'esclusiva tecnologia con scanalatura a spirale. Rispetto ai deceleratori idraulici industriali tradizionali con fori di strozzatura, attraverso la scanalatura a spirale con rastrematura continua, viene eseguita una decelerazione precisa e senza vibrazioni. Grazie a uno sfruttamento ottimale raggiungono il massimo assorbimento di energia nel minimo spazio.
INFORMAZIONI
Decelerazione senza vibrazioni
Olio biologico
Guida pistoni idrostatica
Acciaio inossidabile
Accumulatore di volume d'olio integrato
Protezione ottimale selezionabile
![](/fileadmin/_processed_/b/a/csm_ZIM_BIL_PRO_POWERSTOP-1__SALL__APR__V1_0a8440b3cd.png)
DECELERAZIONE DI PROTESI
Tecnologia di decelerazione
Decelerazione per maggiore comfort
I deceleratori idraulici speciali (serie PowerStop di base) ammortizzano nelle articolazioni di protesi per ginocchio e anca quando ci si alza o si rimane in piedi. I deceleratori sono regolabili individualmente in direzione di trazione e pressione. La linea caratteristica può essere quindi adattata ai cicli di movimento. Ciò consente un elevato assorbimento di energia in uno spazio ridotto.
INFORMAZIONI
Componente
Deceleratore idraulico speciale (Famiglia prodotto PowerStop)Particolarità
Possibilità di regolazione individuale ed elevato assorbimento di energia
![](/fileadmin/daten/Pharma/ZIM_BIL_PRO_OTTOBOCK__SALL__APR__V1.png)