FCV
Elementi di compensazione
Serie F / FS
- Particolarità
Filettatura esterna Compensatore con molla Generatore di vuoto integrata Possibilità di antitorsione
Dati tecnici
Tipo di connessione | 1 |
G1 | M10x1 |
Quota A | 5 [mm] |
Quota B | 13.5 [mm] |
Quota C | 3 [mm] |
Quota E | 8 [mm] |
Quota F | 27.5 [mm] |
Quota H | 34.5 [mm] |
SW1 | 14 [mm] |
SW2 | 14 [mm] |