FDV

Elementi di compensazione
Serie F / FS

  

  • Particolarità
    Filettatura esterna Compensatore con molla Generatore di vuoto integrata Possibilità di antitorsione
Dati tecnici
Tipo di connessione3
G1M12x1
Quota A10 [mm]
Quota B13 [mm]
Quota C4 [mm]
Quota E8 [mm]
Quota F29 [mm]
Quota H41 [mm]
SW117 [mm]
SW217 [mm]