FAV

Elementi di compensazione
Serie F / FS

  

  • Particolarità
    Filettatura esterna Compensatore con molla Generatore di vuoto integrata Possibilità di antitorsione
Dati tecnici
Tipo di connessione4
G1M5
Quota A4 [mm]
Quota B8 [mm]
Quota C3 [mm]
Quota E7 [mm]
Quota F21 [mm]
Quota H27 [mm]
SW18 [mm]
SW210 [mm]