FA
Elementi di compensazione
Serie F / FS
- Particolarità
Filettatura esterna Compensatore con molla Connessione per vuoto Possibilità di antitorsione
Dati tecnici
Tipo di connessione | 4 |
G1 | M5 |
G2 | M5 |
Quota A | 4 [mm] |
Quota B | 8 [mm] |
Quota C | 3 [mm] |
Quota E | 7 [mm] |
Quota F | 21 [mm] |
Quota H | 27 [mm] |
SW1 | 8 [mm] |
SW2 | 10 [mm] |