FE
![](/fileadmin/_processed_/b/6/csm_SOM_BIL_SER_F__SALL__AIN__V1_e0d517c57d.png)
Elementi di compensazione
Serie F / FS
- Particolarità
Filettatura esterna Compensatore con molla Connessione per vuoto Possibilità di antitorsione
Dati tecnici
Tipo di connessione | 2 |
G1 | M12x1 |
G2 | M5 |
Quota A | 10 [mm] |
Quota B | 13 [mm] |
Quota C | 4 [mm] |
Quota E | 8 [mm] |
Quota F | 29 [mm] |
Quota H | 41 [mm] |
SW1 | 17 [mm] |
SW2 | 17 [mm] |