Systemreferenz
Greifer für Sandkerne
Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Metall | Gießerei
Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
- Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
- Drehmoment bis 130 Nm
1. Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
- Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
- Drehmoment bis 130 Nm
Herausforderung
Beim Entladen einer Kernschießmaschine mussten bis zu vier Sandkerne auf einmal aus der Maschine entnommen werden. Anschließend galt es diese Kerne im Greifer um 90 °C zu drehen und danach miteinander zu verkleben.
Lösung
Zum Einsatz kam ein Sonder-Vierfachgreifer mit integrierten Schwenkeinheiten mit Stichmaßverstellung zum Wenden und Zusammenfügen der Kerne. Aufgrund der widrigen Umgebungsbedingungen in der Kernmacherei, musste der Greifer zusätzlich speziell abgedichtet und geschützt werden.
Highlights und Technische Daten
- IP64
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 1600 [N] |
Greifkonzept | Formschluss |
Greifsicherung | Klemmung |
Hub max. | 100 [mm] |
IP Klasse | IP64 |
Systemgewicht | 340 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten