Login

HK2505KR

Klemmelement
Serie HK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
    durch Drehen des Klemmhebels
  • wartungsfrei
    bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1622 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1623 (SLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1631 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1632 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1651 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1653 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1661 (FKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1662 (SKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1665 (FKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1666 (SKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1621 (SNH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1624 (SLH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)25R1822 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)25R1851 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)25R1853 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)25R1821 (SNH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)25R1824 (SLH)Variante anzeigen
CPCHRC(HRU)25HRC-FLVariante anzeigen
CPCHRC(HRU)25HRC-FNVariante anzeigen
CPCHRC(HRU)25HRC-MLVariante anzeigen
CPCHRC(HRU)25HRC-MNVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..AVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LUVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SUVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..UVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LRVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..RVariante anzeigen
HIWINCG25CGW..CCVariante anzeigen
HIWINCG25CGL..CAVariante anzeigen
HIWINCG25CGL..HAVariante anzeigen
HIWINCG25CGW..HCVariante anzeigen
HIWINCG25CGH..CAVariante anzeigen
HIWINCG25CGH..HAVariante anzeigen
THKHDR25HDR..CVariante anzeigen
THKHDR25HDR..LCVariante anzeigen
THKHDR25HDR..LRVariante anzeigen
THKHDR25HDR..LVVariante anzeigen
THKHDR25HDR..RVariante anzeigen
THKHDR25HDR..VVariante anzeigen
HIWINPGC25PGCL..CAVariante anzeigen
HIWINPGC25PGCL..HAVariante anzeigen
HIWINPGC25PGCW..CCVariante anzeigen
HIWINPGC25PGCW..HCVariante anzeigen
HIWINPGC25PGCH..CAVariante anzeigen
HIWINPGC25PGCH..HAVariante anzeigen
Betätigungmanuell
Haltekraft1200 [N]
Anzugsmoment7 [Nm]
B10d-Wert50000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.39 [kg]
Funktionklemmen
ZustandN (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung30
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Klemmhebel aus Kunststoff
    frei justierbar (ausrasten durch anheben)
  3. Klemmbacken
    die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
  4. Gehäuse