Vincitore in tutte le classi (di potenza)
Il mandrino motorizzato è uno dei gruppi essenziali di una macchina utensile, di un centro di fresatura o di una soluzione End-Of-Arm basata su robot, grazie a esso si raggiunge la massima produttività e precisione, inoltre permette una performance e una qualità del pezzo lavorato ottimali. Le soluzioni di motore integrate meccanicamente sono estremamente compatte, altamente produttive e raggiungono massima stabilità, il prerequisito per elevatissime velocità e una rotondità precisa.
Per questo, Zimmer Group vi offre il portfolio perfetto. Non importa se cercate un mandrino motorizzato per l'impiego su fresatrici o in centri di lavorazione, nei nostri diversi sistemi modulari di mandrini troverete sia mandrini motorizzati standard economici, mandrini raffreddati ad aria nell'intervallo di potenza basso e medio, sia mandrini ad elevate prestazioni raffreddati tramite fluidi e, chiaramente, gli accessori adatti, dal convertitore ai gruppi di raffreddamento, dagli assi C ai kit di collegamento.
- Mandrini ad alta frequenza raffreddati ad aria e ad acqua in varie gamme di potenza
- Supporto su argomenti come il dimensionamento della potenza, la fornitura di energia, il raffreddamento o l'integrazione nel sistema di controllo o nel servizio
- Riparazione e assistenza in loco da parte di personale esperto
- Il modulo di comunicazione IO-Link del mandrino consente il monitoraggio delle condizioni o la manutenzione predittiva
- Affidabilità estremamente elevata, alta densità di potenza e ampia compatibilità
![](/fileadmin/_processed_/5/a/csm_GD_PG__KT-MOTORSPINDELN-_KP-EINLEITUNG-_PG-FILL01__SDE__APD__V1_dffe031808.jpg)
Mandrini motorizzati raffreddati ad aria HF145-001
![](/fileadmin/_processed_/8/d/csm_ZIM_BIL_SER_HF145-001-001__SALL__AIN__V1_a045e417c4.png)
- 6 kW/8 kW/12 kW
- 24.000 rpm
- Cambio utensile automatico
- Adatto per la lavorazione di legno, plastica, metalli leggeri e materiali composti
- Facoltativamente con interfaccia specifica (ad es. per assi C)
- Facoltativamente con regolazione vettoriale
- Unità di cambio opzionale per robot
Mandrino motorizzato raffreddato ad acqua HF125-002
![](/fileadmin/_processed_/4/1/csm_ZIM_BIL_SER_HF125-002-001__SALL__AIN__V1_ac3f4cca7b.png)
- 9 kW/12 kW
- 24.000 rpm
- Cambio utensile automatico
- Adatto per la lavorazione di legno, plastica, metalli leggeri e materiali composti
- Facoltativamente con regolazione vettoriale
- Opzionalmente con unità di cambio per robot
Mandrino motorizzato raffreddato ad acqua HF150-003
![](/fileadmin/_processed_/7/4/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-003-001__SALL__AIN__V1_02b4378e8d.png)
- 15 kW
- 26.000 rpm
- Cambio utensile automatico
- Adatto per la lavorazione di legno, plastica, metalli leggeri e materiali compositi
- Facoltativamente con interfaccia specifica (ad es. per assi C)
- Facoltativamente con regolazione vettoriale
Mandrino motorizzato raffreddato ad acqua HF150-005
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-005-001__SALL__AIN__V1_246aa84b35.png)
- Variante sincrona e asincrona
- 20 kW
- 24.000 rpm
- Cambio utensile automatico
- Con regolazione vettoriale
- Rendimento e momento torcente estremamente elevati grazie al motore sincrono
- Adatto per la lavorazione di legno, plastica, metalli leggeri e materiali composti
Mandrino motorizzato raffreddato ad acqua HF205-006
![](/fileadmin/_processed_/3/6/csm_ZIM_BIL_SER_HF205-006-001__SALL__AIN__V1_4f14f7cf35.png)
- 34 kW/48 kW
- 14.000 rpm/6.000 rpm
- Cambio utensile automatico
- Con regolazione vettoriale
- Adattato per l'uso in macchine utensili
- Rendimento e momento torcente estremamente elevati grazie al motore sincrono
- Idoneo per la lavorazione di ottone, alluminio, acciaio e ghisa
ACCESSORI SISTEMA
Convertitore di frequenza
![](/fileadmin/_processed_/d/5/csm_ZIM_BIL_ZUB_COMBIVERT-F5__SALL__APR__V1_5958c4f0d9.png)
- Per compiti di posizionamento precisi con tecnologia di sicurezza integrata (STO)
- Per processi a velocità basse o elevate
- Operatori bus di campo innestabili (INTERBus, EtherCAT ...ecc.) per tutti gli standard di protocollo comuni
- Performance/potenza di uscita ottimale con regolazione perfetta di mandrino e convertitore di frequenza
Gruppi di raffreddamento
![](/fileadmin/_processed_/7/3/csm_ZIM_BIL_ZUB_KUEHLAGGREGAT-FREI__SALL__APR__V1_dd8c6b2530.png)
- Per l'impiego su mandrini raffreddati ad acqua (incl. set di connettori)
- La regolazione di temperatura e il dosaggio precisi e garantiti del mezzo di raffreddamento determinano temperature di esercizio basse e costanti
- Un dosaggio e una regolazione esatti evitano imprecisioni sul mandrino che possono essere provocate dalle oscillazioni di temperatura
Unità multifunzione
![](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_ZIM_BIL_DET_MT-BOHRKOPF__SALL__APR__V1_19c34a2dd5.png)
- Automatizzazione del vostro impianto
- Connessione motore specifica per il cliente
- Numero di mandrini e disposizione variabili
- Numerose opzioni di installazione:
- Unità di presa e unità di manipolazione
- Gruppo montaggio guarnizioni
- Modulo di montaggio per piedini
- Gruppo sega
- Gruppi di foratura di ogni tipo
- Gruppo montaggio tampone
- Gruppo di avvitamento
Cavi, linee
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/SOM_BIL_ART_ZUBHCSKAL-B__SALL__APR__V1.png)
- Soluzioni su misura per la vostra applicazione
- Costi ridotti - Ci occupiamo per voi della concezione
- Pronto per essere collegato e su misura
- Già montato e verificato nel funzionamento
Unità intercambiabile robot
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/ZIM_BIL_ERK_HF145-001-WWR100-ALSR__SALL__APR__V1.png)
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/ZIM_BIL_ERK_HF125-002-WWR100-ALSR__SALL__APR__V1.png)
- Per mandrini predestinati all'impiego su robot, sono disponibili unità intercambiabili per robot concepite appositamente
- Le unità intercambiabili per robot formano l'interfaccia affidabile tra robot e mandrino motorizzato
- La parte mobile viene fissata al mandrino motorizzato, la parte fissa viene montata in corrispondenza dell'estremità del braccio robot
- In caso di inutilizzo del mandrino motorizzato, è disponibile un deposito specifico: Meccanismo di accoppiamento automatizzato, struttura estremamente piatta, autorallentamento meccanico, trasmissione di aria compressa, trasmissione di potenza e segnali per il funzionamento del mandrino motorizzato
- Deposito
- Parte fissa cambioutensile
- Parte mobile cambioutensile
- Mandrino motorizzato
Assistenza
INFORMAZIONI SULLA NOSTRA ASSISTENZA
![](/fileadmin/_processed_/4/8/csm_service1_7ae0ba63f7.jpg)
Non vi è sempre bisogno di una riparazione o di una sostituzione immediate.
I nostri collaboratori altamente qualificati sono sempre a vostra disposizione con consigli e procedure.
T +49 7243 727-2316
service@zimmer-group.com
Consulenza e concezione
Il mandrino motorizzato in quanto cuore di una macchina necessita un'integrazione professionale nel concetto di macchina. Al momento della scelta del mandrino questo va oltre i semplici dati di dimensioni e prestazioni. Noi siamo felici di supportarvi in tutti gli argomenti come l'approvvigionamento di energia, il controllo e il raffreddamento; questi parametri sono la base affinché la vostra applicazione rispetti ciò che vi aspettate da essa. Utilizzate già un mandrino nella vostra macchina, ma cercate un'alternativa o un perfezionamento? Siamo felici di consigliarvi.
Assistenza ricambi
Una qualità del costruttore a prezzi ragionevoli, una consulenza e una fornitura adeguate e competenti, ecco cosa vi offriamo.
Servizio di riparazione espressa
Nel caso di un incidente la cosa più importante è sapere in quanto tempo potete nuovamente svolgere la vostra attività principale. Nel caso di un guasto al mandrino si tratta quindi di sapere in quanto tempo e a che prezzo la vostra macchina torna ad essere in grado di produrre e questo con uno sforzo economico ragionevole. Un guasto al mandrino inizia con le fasi di smontaggio - riparazione mandrino o sostituzione mandrino e infine rimessa in funzione della macchina. Di norma è logico avere sul posto il mandrino di ricambio in grado di funzionare, per effettuare un intervento di manutenzione che riduca al minimo i costi di smontaggio e di rimessa in funzione. Noi consegniamo quindi rapidamente e senza burocrazia un mandrino di ricambio revisionato o nuovo e ci occupiamo accuratamente del vostro mandrino motorizzato difettoso.
Contratti di assistenza
Voi cercate la sicurezza e il supporto nel processo di ciclo di vita per poter programmare a lungo termine con i vostri prodotti e la vostra capacità produttiva. Noi vi offriamo contratti di assistenza adeguati con i quali vi garantiamo che manterrete la vostra capacità produttiva.
Assistenza sul posto
Su richiesta il nostro personale specializzato nell'assistenza sarà felice di recarsi anche presso di voi per effettuare sul posto i lavori di manutenzione, vi aiuterà nella messa in funzione o vi offrirà una consulenza professionale.